17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ固定器 L型

通常単価(税別)
9,669
税込単価
10,636
通常出荷日:1日目

【特長】・ボンベを立てかけて整理収納するための面ファスナー式固定器です・ガスボンベをしっかりと固定しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • 台取付け幅 (mm)
    30~50
  • メーカー商品名
    ボンベ固定器 L型
  • メーカー型番
    L
  • JANコード
    4580110239270
  • 特長
    ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。危険なガスボンベをしっかりと固定します。対象ボンベ径はφ250~320mmです。
  • 内容量
    1個

型番:

9-143-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-143-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
家具転倒防止用金具
台取付け幅(mm)
30~50
メーカー商品名
ボンベ固定器 L型
メーカー型番
L
JANコード
4580110239270
特長
ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。危険なガスボンベをしっかりと固定します。対象ボンベ径はφ250~320mmです。
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9-143-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,669
( 10,636 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボンベを立てかけて整理収納するための面ファスナー式固定器です
・ガスボンベをしっかりと固定します
・Φ250mm~320mmのボンベを固定することができます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ固定器 L型の型番9-143-01のページです。 型番9-143-01に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ固定器 L型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ固定器 L型
ボンベ固定器 U型
ボンベ固定器 W2型
ボンベ固定器 T型
リンクジョイント(G)
キャビネットホルダー LH-801GLP
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,66910,70012,40033,1423,0003,923
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具転倒防止マット家具転倒防止用金具
台取付け幅(mm)30~5010~5225~55---
メーカー商品名ボンベ固定器 L型ボンベ固定器 U型ボンベ固定器W型 W2型ボンベ固定器T型リンクジョイント(G)LJ-100(G)キャビネットホルダー LH-801GLP
メーカー型番LUW2型TLJ-100(G)LH-801GLP
JANコード4580110239270456011177775945601117772094560111777766--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング