17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

全身化学防護服 シューズカバー SC2000L【10個入り】

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410
通常出荷日:1日目

使い捨て式・マイクロガード(R)のシューズカバーです。【材質】PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレ...

詳細を確認
  • 商品分類
    その他
  • 規格
    規格無し
  • 用途
    化学防護
  • 仕様
    シューズカバー
  • メーカー商品名
    全身化学防護服 SC2000L
  • 型番
    SC2000L
  • JANコード
    4959382782317
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
  • 特長
    足くび部分にはゴム紐が入っています。
  • ホワイト
  • 内容量
    1袋(10足)

型番:

1-8245-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

1-8245-20の仕様・寸法情報

商品分類
その他
規格
規格無し
用途
化学防護
仕様
シューズカバー
メーカー商品名
全身化学防護服 SC2000L
型番
SC2000L
JANコード
4959382782317
材質
PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
特長
足くび部分にはゴム紐が入っています。
ホワイト
内容量
1袋(10足)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8245-20

内容量

最小発注数量
1袋(10足)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

使い捨て式・マイクロガード(R)のシューズカバーです。
【材質】PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全身化学防護服 シューズカバー SC2000Lの型番1-8245-20のページです。 型番1-8245-20に関する仕様情報を記載しております。
全身化学防護服 シューズカバー SC2000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
全身化学防護服 シューズカバー SC2000L
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P
全身化学防護服 シューズカバー SC4000L
防護服 SFカバーオール
AZ GUARD 2000 続服
AZ GUARD 2000 SMS製続服
メーカーアズワンアズワン重松製作所旭化成アゼアスアゼアス
通常価格3,1003,000 -1,998936 -833457 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品分類その他つなぎタイプその他つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJIS規格品規格無し
用途化学防護化学防護化学防護防汚化学防護防汚
仕様シューズカバー防護服----
メーカー商品名全身化学防護服 SC2000L-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト