17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンガード(R)A40

通常単価(税別)
1,252
税込単価
1,377
通常出荷日:1日目

耐油・耐薬品・耐溶剤・耐水圧に優れており、クリーンルームで使用できるほか、化学薬品などを取り扱う作業現...

詳細を確認
  • 商品分類
    つなぎタイプ
  • 規格
    EN規格品
  • 用途
    化学防護
  • 商品タイプ
    フード付き
  • 材質
    PP(ポリプロピレン)不織布/通気性ポリエチレンフィルム
  • 特長
    耐油・耐薬品・耐溶剤・耐水圧に優れています。
  • 仕様詳細
    EU化学防護服規格 (カテゴリーⅢ、タイプ5、6適合)、帯電防止加工済[EN1149-1]、CEマーキング取得製品(CE0120)
  • ギャザー
    顔周り、手首、足首、ウエスト
  • ホワイト
  • 内容量
    1着

型番:

1-8453-02
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8453-02の仕様・寸法情報

商品分類
つなぎタイプ
規格
EN規格品
用途
化学防護
商品タイプ
フード付き
サイズ
L
身長(cm)
176~182
メーカー商品名
クリーンガードA40 L
型番
68723
JANコード
4901750687236
材質
PP(ポリプロピレン)不織布/通気性ポリエチレンフィルム
特長
耐油・耐薬品・耐溶剤・耐水圧に優れています。
仕様詳細
EU化学防護服規格 (カテゴリーⅢ、タイプ5、6適合)、帯電防止加工済[EN1149-1]、CEマーキング取得製品(CE0120)
胸囲(cm)
112~120
ギャザー
顔周り、手首、足首、ウエスト
ホワイト
内容量
1着

絞り込み条件

  • サイズ

  • 身長(cm)

  • メーカー商品名

  • 型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8453-02

サイズ

身長

(cm)

メーカー商品名

型番

JANコード

胸囲

(cm)

内容量

最小発注数量
L
176~182
クリーンガードA40 L
68723
4901750687236
112~120
1着
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,252
( 1,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐油・耐薬品・耐溶剤・耐水圧に優れており、クリーンルームで使用できるほか、化学薬品などを取り扱う作業現場で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガード(R)A40の型番1-8453-02のページです。 型番1-8453-02に関する仕様情報を記載しております。
クリーンガード(R)A40のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
クリーンルーム
4
満足度:4.0
コロナの時期で、入手しにくいので、在庫があって、助かりました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガード(R)A40
耐酸衣
全身化学防護服 MG1500・MG2000P・MG2500P
デュポンタイベック製 2110A ジャンパー
デュポン タイベック製 6010 続服 クラシックブルー
デュポンタイベック製 続服 1010B
メーカーアズワンアズワンアズワンアゼアスアゼアスアゼアス
通常価格1,25230,6543,000 -944 -1,384 -1,091 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品分類つなぎタイプ上下セットつなぎタイプジャケットつなぎタイプつなぎタイプ
規格EN規格品規格無し規格無しJIS規格品規格無し規格無し
用途化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護化学防護
商品タイプフード付きフード付きフード付き襟付きフード付きフード付き
材質PP(ポリプロピレン)不織布/通気性ポリエチレンフィルムPVC(塩化ビニル樹脂)レザー(塩化ビニルのシートを衣服の上からラミネート加工)PP(ポリプロピレン)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング