ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

    ~mm
  • 袖丈(cm)

    ~mm
  • 着丈(cm)

    ~mm
  • メーカー商品名

  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ディスポ白衣

ディスポ白衣 8-4055-01
通常単価(税別)
511
税込単価
562
通常出荷日:1日目

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。生地が強く耐久性にも優れています。

  • 8-4055-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

8-4055-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-4055-01の仕様・寸法情報

種類
その他
用途
クリーンルーム
商品タイプ
襟付きタイプ
規格
規格無し
サイズ
M
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
104
メーカー商品名
ディスポ白衣 M
JANコード
4560121222249
素材
PP(ポリプロピレン)
特長
撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。生地が強く耐久性にも優れています。
内容量
1着
-
-

商品情報

製品仕様

型番用途商品タイプ規格サイズ
8-4055-01クリーンルーム襟付きタイプ規格無しM
8-4055-12クリーンルーム襟付きタイプ規格無しL
8-4055-13クリーンルーム襟付きタイプ規格無しLL

型番リスト

表示件数
型番
8-4055-01

サイズ

袖丈

(cm)

着丈

(cm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
M
47
104
ディスポ白衣 M
4560121222249
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
511
( 562 )
1日目

詳細情報

基本情報

撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。生地が強く耐久性にも優れています。

ご注意

  • 8-4055-01の図面はこちらから、ご確認下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスポ白衣の型番8-4055-01のページです。 型番8-4055-01に関する仕様情報を記載しております。
ディスポ白衣のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポ白衣
プロテクガード ハードワークウウェア
デュポンタイベック製 2010B ジャンパー
アズセーフつなぎ服(テープシールド付)
作業服 マイクロガード MG1800W
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
メーカーアズワン日本製紙クレシアアゼアスアズワン重松製作所東レ
通常価格5111,0011,042 -9109,773 -899
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
種類その他つなぎタイプジャケットつなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプ
用途クリーンルームクリーンルームその他その他その他その他
商品タイプ襟付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプ
規格規格無しJIS規格品JIS規格品EN規格品EN規格品JIS規格品
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング