17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タイベック ソフトウェア II型

通常単価(税別)
1,490
税込単価
1,639
通常出荷日:1日目

高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加え結合させたタイベックスを使用した使い捨て保護服です。【...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 適用身長(cm)

  • 適用胸囲(cm)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

適用身長

(cm)

適用胸囲

(cm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
XL
180~188
108~116
タイベックソフトウエアⅡ XL
4560122140092
1着
1個
L
174~182
100~108
タイベックソフトウエアⅡ L
4560122140085
1着
5個
M
168~176
92~100
タイベックソフトウエアⅡ M
4560122140078
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,490
( 1,639 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目
1,490
( 1,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

高密度ポリエチレンの連続極細繊維に熱と圧力を加え結合させたタイベックスを使用した使い捨て保護服です。
【特長】
・0.5μm以上の微粒子に対して優れたバリア性を発揮し、引き裂きや摩擦に強い耐性を備えています。
・帯電防止加工が施され、静電気による粉塵の付着を防ぎます。
・JIS T 8115:2015 タイプ5(浮遊個体粉じん防護用密閉服)・タイプ6に適合しています。
・紙より軽く、フィルムより強く、水にも丈夫です。
・耐久性があり、カビや腐食にも影響を受けません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイベック ソフトウェア II型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
つなぎ
4
満足度:4.0
高めですが首回り、胸周り体にフィットするので動きやすい。 手や首頻繁に動かすときに。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q[6-970]未使用時の使用期限を教えてください。
A
保管の目安は3年です。
Q[6-970]洗濯可能ですか?
A
使いきりの商品の為、洗濯は想定されていません。洗濯される場合はユーザー様判断となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイベック ソフトウェア II型
ガードナー IEC規格対応制電素材フード一体型クリーンスーツ
アズワン IEC規格対応制電素材フード一体型クリーンスーツ
クリーンルーム用つなぎ服(制電糸グリッド仕様) フードあり
IEC規格対応 ESD対策フード一体続き服
クリーンウェア 長袖 クリーンスーツ C1351W フード一体型
メーカーアズワンガードナーアズワントラスコ中山アズワンミドリ安全
通常価格1,49011,43911,9098,44812,70010,236 -
通常出荷日1日目8日目〜8日目〜1日目〜8日目〜1日目〜
種類つなぎタイプ-----
用途クリーンルーム-----
商品タイプフード付きタイプ-----
規格JIS規格品-----
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング