ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディスポつなぎ服 男性用

通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:1日目

【特長】・PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。・前面にファスナーがついていますので...

詳細を確認
  • 種類
    つなぎタイプ
  • 用途
    クリーンルーム
  • 商品タイプ
    フード付きタイプ
  • 規格
    規格無し
  • 股下 (cm)
    79
  • 袖丈 (cm)
    58
  • 総丈 (cm)
    175
  • 胴回り (cm)
    130
  • メーカー型番
    男性用
  • 素材
    PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
  • 特長
    PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

型番:

8-5666-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-5666-01の仕様・寸法情報

種類
つなぎタイプ
用途
クリーンルーム
商品タイプ
フード付きタイプ
規格
規格無し
詳細サイズ(mm)
1枚
股下(cm)
79
袖丈(cm)
58
総丈(cm)
175
胴回り(cm)
130
メーカー商品名
デイスポつなぎ服 男性用
メーカー型番
男性用
JANコード
4562108494083
素材
PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
特長
PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。
内容量
1着
-
-

絞り込み条件

  • 詳細サイズ(mm)

  • メーカー商品名

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-5666-01

詳細サイズ

(mm)

メーカー商品名

JANコード

内容量

最小発注数量
1枚
デイスポつなぎ服 男性用
4562108494083
1着
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP素材のため撥水性に優れ、汚れをシャットアウトします。
・前面にファスナーがついていますので、着脱も容易に行えます。

ご注意

  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますSP-BOUGOFUKUは比較的安定して在庫がございます。是非お早めにご検討ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスポつなぎ服 男性用の型番8-5666-01のページです。 型番8-5666-01に関する仕様情報を記載しております。
ディスポつなぎ服 男性用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスポつなぎ服 男性用
アズセーフつなぎ服(テープシールド付)
使い切り保護服 リブモア(R)2000高通気タイプ
デュポン™タイベック®製 7000P ヤッケ
デュポンタイベック製 2010B ジャンパー
プロテクガード ハードワークウウェア
メーカーアズワンアズワン東レアゼアスアゼアス日本製紙クレシア
通常価格6909108991,0871,042 -1,001
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
種類つなぎタイプつなぎタイプつなぎタイプジャケットジャケットつなぎタイプ
用途クリーンルームその他その他その他その他クリーンルーム
商品タイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプフード付きタイプ
規格規格無しEN規格品JIS規格品規格無しJIS規格品JIS規格品
股下(cm)79-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト