17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱前掛 CX-72

通常単価(税別)
10,201
税込単価
11,221
通常出荷日:1日目

軽く、作業性に優れています。最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。耐薬品性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    耐溶剤 / 作業用 / 耐熱
  • 着丈(cm)
    98
  • 幅(cm)
    57
  • メーカー商品名
    耐熱前掛 CX-72
  • メーカー型番
    CX-72
  • 材質
    コーネックスR(エクスファイアー、レーヨン混)織物
  • 特長
    軽く、作業性に優れています。最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。耐薬品性にも優れています。
  • 内容量
    1枚

型番:

8-5648-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-5648-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐溶剤 / 作業用 / 耐熱
着丈(cm)
98
幅(cm)
57
メーカー商品名
耐熱前掛 CX-72
メーカー型番
CX-72
材質
コーネックスR(エクスファイアー、レーヨン混)織物
特長
軽く、作業性に優れています。最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。耐薬品性にも優れています。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-5648-01

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,201
( 11,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽く、作業性に優れています。最高約300℃の耐熱性があり、遮熱性とある程度の断熱性もあります。耐薬品性にも優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱前掛 CX-72の型番8-5648-01のページです。 型番8-5648-01に関する仕様情報を記載しております。
耐熱前掛 CX-72のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱前掛 CX-72
テイケン 保護具 耐熱エプロン(耐熱温度範囲:約300℃以下)
耐熱前掛 EMA-18(アズワン)
クリーンガードCXエプロン
エンボス胸前掛
シルバーシールドエプロン(R)
メーカーアズワン帝健アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,2017,18311,1761,6405,2104,880
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ前掛け(胸付)-前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)前掛け(胸付)
仕様耐溶剤 / 作業用 / 耐熱-耐溶剤 / 耐熱作業用作業用耐溶剤
着丈(cm)98-94119.5134110
幅(cm)57-6678.57090
メーカー商品名耐熱前掛 CX-72-耐熱前掛 EMA-18クリーンガードCX エプロン 68110エンボス胸前掛 25入シルバーシールドエプロン SS35UN

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング