17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐薬エプロン

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

耐薬エプロン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-2636-01

2024年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。
・エプロン端面に折り返し部分がないため汚れがたまりにくく衛生的です。
・汚れは水拭きで容易に落とす事ができます。
・首ひもの長さは調節可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
耐油
ホワイト
着丈(cm)
112
幅(cm)
89
サイズ
M
メーカー商品名
耐薬エプロン 56-800-45
メーカー型番
56-800-45
JANコード
4907026196341
材質
ネオプレンゴム・NBR(ニトリルゴム)・PU(ポリウレタン)
厚み(mm)
0.2
特長
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。折り返しが無く繰り返し殺菌・洗浄ができます。汚れは水拭きで容易に落とす事ができます。首ひもの長さは調節可能です。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト