17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワンタッチプロテクター

通常単価(税別)
4,190
税込単価
4,609
通常出荷日:1日目

首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で簡単に着脱でき、とても便利です。

  • 商品タイプ
    ワンタッチタイプ
  • 仕様
    作業用
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    113
  • 幅(cm)
    85
  • メーカー商品名
    ワンタッチプロテクター
  • JANコード
    4519909511310
  • 材質
    PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 脚注
    1枚あたりの価格です。
  • 腰廻 (cm)
    90
  • 特長
    首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で簡単に着脱でき、とても便利です。
  • 内容量
    1枚

型番:

6-977-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-977-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
ワンタッチタイプ
仕様
作業用
ホワイト
着丈(cm)
113
幅(cm)
85
メーカー商品名
ワンタッチプロテクター
JANコード
4519909511310
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
脚注
1枚あたりの価格です。
腰廻(cm)
90
特長
首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で簡単に着脱でき、とても便利です。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-977-01

内容量

最小発注数量
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,190
( 4,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

首や腰をひもでくくったりせず、特殊スプリングの効用で簡単に着脱でき、とても便利です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチプロテクターの型番6-977-01のページです。 型番6-977-01に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチプロテクター
ワンタッチ式エプロン
ニュータッチエプロン 胸付
耐油エプロン TUE-MK
デニム腰前掛 作業用エプロン 1912
EVA前掛け(腰下)
メーカーアズワンミスミオカモトトラスコ中山カジメイクトラスコ中山
通常価格4,1906,124 -2,9025,4771,308740
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプワンタッチタイプワンタッチタイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)腰下腰下
仕様作業用耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用防水耐油作業用フリー
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)1131101151107890
幅(cm)8595901005690

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング