17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンガードCXエプロン【5個入り】

通常単価(税別)
1,640
税込単価
1,804
通常出荷日:1日目

【特長】・一枚あたり約75gと、軽量で肩が凝りにくいタイプです。材質:ポリプロピレン不織布サイズ:幅×...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    前掛け(胸付)
  • 仕様
    作業用
  • ホワイト
  • 着丈(cm)
    119.5
  • 幅(cm)
    78.5
  • メーカー商品名
    クリーンガードCX エプロン 68110
  • メーカー型番
    68110
  • JANコード
    4901750080013
  • 材質
    ポリプロピレン不織布
  • 仕様詳細
    腰ヒモ付き
  • 首周りひも (cm)
    約50
  • 特長
    一枚あたり約75gと、軽量で肩が凝りにくいタイプです。
  • 内容量
    1箱(5枚)

型番:

1-8877-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

1-8877-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
前掛け(胸付)
仕様
作業用
ホワイト
着丈(cm)
119.5
幅(cm)
78.5
メーカー商品名
クリーンガードCX エプロン 68110
メーカー型番
68110
JANコード
4901750080013
材質
ポリプロピレン不織布
仕様詳細
腰ヒモ付き
首周りひも(cm)
約50
特長
一枚あたり約75gと、軽量で肩が凝りにくいタイプです。
内容量
1箱(5枚)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8877-01

内容量

最小発注数量
1箱(5枚)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,640
( 1,804 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一枚あたり約75gと、軽量で肩が凝りにくいタイプです。
材質:ポリプロピレン不織布
サイズ:幅×丈:785×1195mm
・腰ヒモ付き
首周りひも:約50cm
入数:1袋(5枚入)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガードCXエプロンの型番1-8877-01のページです。 型番1-8877-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンガードCXエプロンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガードCXエプロン
ジーンズエプロン
ワンタッチ式エプロン
使い捨てPEエプロン
防水エプロン 胸付
EVA前掛エプロン胸当
メーカーアズワンアズワンミスミミスミオカモトトラスコ中山
通常価格1,6401,7206,124 -8,1861,584 -642
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目〜1日目
商品タイプ前掛け(胸付)前掛け(胸付)ワンタッチタイプ前掛け(胸付)-前掛け(胸付)
仕様作業用作業用耐油 / 防水 / 抗菌 / 作業用耐油 / 防水 / 耐溶剤 / 作業用防水フリー
ホワイトブラックホワイトホワイトホワイトホワイト
着丈(cm)119.587110120-105
幅(cm)78.5約6495709090

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト