17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全スニーカー 211静電 黒

通常単価(税別)
5,821
税込単価
6,403
通常出荷日:1日目

【特長】・耐滑性に優れ、水・油・石鹸水で濡れた路面上でも滑りにくいスニーカーです。【特長】・静摩擦から...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    規格無し
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    あり
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    ひも式
  • カラー
    黒系
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ブラック
  • メーカー型番
    211静電 黒
  • 材質
    本体:合成皮革、先芯:樹脂(JIS S級相当)
  • 仕様
    制電仕様(JIS T8103相当品)
  • 内容量
    1足

型番:

1-1535-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-1535-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
規格無し
形状
短靴
耐油性
あり
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
ひも式
カラー
黒系
サイズ(cm)
25
先芯
あり
色詳細
ブラック
メーカー商品名
安全スニーカー 211静電 黒25.0
メーカー型番
211静電 黒
材質
本体:合成皮革、先芯:樹脂(JIS S級相当)
仕様
制電仕様(JIS T8103相当品)
内容量
1足
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(cm)

  • メーカー商品名

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-1535-02

サイズ

(cm)

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
25
安全スニーカー 211静電 黒25.0
1足
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,821
( 6,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐滑性に優れ、水・油・石鹸水で濡れた路面上でも滑りにくいスニーカーです。【特長】
・静摩擦から動摩擦への移行がスムーズなので、万一スリップした際も転倒しにくいです。【特長】
・すり減りにくい強固なソールで長持ちします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全スニーカー 211静電 黒の型番1-1535-02のページです。 型番1-1535-02に関する仕様情報を記載しております。
安全スニーカー 211静電 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全スニーカー 211静電 黒
黒静電靴 WS11
静電ウレタン2層耐滑軽量安全靴 7522 黒 静電靴
静電安全靴 半長靴 ECO44 黒
安全靴 7500シリーズ 7511黒静電靴
静電中編靴
メーカーアズワンシモンシモンシモンシモンエンゼル
通常価格5,82113,260 -8,092 -13,97012,8686,898
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目〜2日目
商品タイプ安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴安全靴
規格規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
形状短靴短靴-半長靴短靴編上靴
耐油性ありなしありありありなし
静電気帯電防止機能なしありありありありあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト