ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全保護ヘルメット

通常単価(税別)
8,400
税込単価
9,240
通常出荷日:1日目

取り付け、取り外しがワンタッチです。軽量で作業効率に優れています。保護面はハネ上げができます。

  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 仕様
    保護面付き
  • メーカー商品名
    安全保護ヘルメット C型
  • メーカー型番
    C

ご注意

  • 9-242-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

型番:

9-242-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-242-01の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
仕様
保護面付き
メーカー商品名
安全保護ヘルメット C型
メーカー型番
C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9-242-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,400
( 9,240 )
1日目

詳細情報

基本情報

取り付け、取り外しがワンタッチです。軽量で作業効率に優れています。保護面はハネ上げができます。

ご注意

  • 9-242-01の図面はこちらから、ご確認下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全保護ヘルメットの型番9-242-01のページです。 型番9-242-01に関する仕様情報を記載しております。
安全保護ヘルメットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全保護ヘルメット
保護シールド ヘルメット取付型
OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護
ケニス 保護面
アズワン 保護面
OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護
メーカーアズワン山本光学OTOSケニスアズワンOTOS
通常価格8,4002,1703,3682,54711,143 -3,532
通常出荷日1日目2日目1日目〜1日目1日目2日目
形状防災面取付型メガネ防災面防災面防災面防災面
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
曇り止め-----
傷防止-----
UVカット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト