17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

アズワン 保護面
アズワン
ポリ規格袋 ポリエチレン製
コクゴ
保護面 No.2
アズワン

保護面 FF-124-R

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。材質:PC(ポリカーボネート)

  • 形状
    防災面
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • シールドサイズ
    225×200
  • メーカー商品名
    保護面FF-124-R
  • メーカー型番
    FF-124-R

型番:

6-6054-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-6054-01の仕様・寸法情報

形状
防災面
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
シールドサイズ
225×200
メーカー商品名
保護面FF-124-R
メーカー型番
FF-124-R

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-6054-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,000
( 9,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

PC(ポリカーボネート)製ですので強固です。
材質:PC(ポリカーボネート)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護面 FF-124-Rの型番6-6054-01のページです。 型番6-6054-01に関する仕様情報を記載しております。
保護面 FF-124-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護面 FF-124-R
保護面 520R-N4
アズワン 保護面
ケニス 保護面
保護面 No.2
保護シールド ヘルメット取付型
メーカーアズワンアズワンアズワンケニスアズワン山本光学
通常価格9,0008,40011,143 -2,5473,2502,170
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
形状防災面防災面防災面防災面防災面取付型メガネ
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
曇り止め---
傷防止---
UVカット---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト