17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴーグルクリップ【2個入り】

通常単価(税別)
340380
税込単価
374418
通常出荷日:1日目

【特長】・ヘルメットの上からゴーグルを装着する際に便利・ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンドのクリ...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • その他
    オプション
  • 特長
    ヘルメットの上からゴーグルを装着する際に便利です。
  • 内容量
    1パック(2個)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番メーカー型番使用入数
1-2543-0188-T幅広溝付きヘルメット用1セット(2個入り)
1-2543-0288-S溝無しヘルメット用
1-2543-0388-OK溝付きヘルメット全般

●使用ゴム幅:25mm幅まで

使用方法・使用事例

ゴーグルクリップ 使用例

●ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンドのクリップとしても使用可

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
溝付きヘルメット用
ゴーグルクリップ 88-T
88-T
4962087102137
1パック(2個)
1パック

2個入り

溝無しヘルメット用
ゴーグルクリップ 88-S
88-S
4962087102144
1パック(2個)
1パック

2個入り

溝付きヘルメット全般
ゴーグルクリップ88-OK
88-OK
4962087107880
1パック(2個)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
1日目
340
( 374 )
1日目
380
( 418 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘルメットの上からゴーグルを装着する際に便利
・ヘルメット取付式ヘッドライト用ゴムバンドのクリップとしても使用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴーグルクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴーグルクリップ
保護メガネ PR278
JIS保護めがね SN-730
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)
安全ゴーグル
一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可
メーカーアズワンスリーエムジャパンアズワントラスコ中山ミスミ山本光学
通常価格340-3,2872,1001,296785 -1,639 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜
形状その他一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト