17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガネストラップ 長さ770mm

通常単価(税別)
7303,348
税込単価
8033,683
通常出荷日:1日目

首から吊り下げることができます。材質/本体:ポリエステル材質/カシメ:鉄・ニッケルメッキ材質/コードス...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • その他
    オプション
  • 特長
    首から吊り下げることができます。
  • 材質/本体
    ポリエステル
  • 材質/カシメ
    鉄・ニッケルメッキ
  • 材質/コードストッパー
    スチール・ナイロン
  • 材質/固定部Oリング
    シリコン
  • 長さ (mm)
    770
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

最小発注数量
メガネストラップ(保護メガネ用) 赤
4562108500319
1本
5個
メガネストラップ(保護メガネ用) ブルー
4562108500326
1本
5個
黒、赤、青
メガネストラップ 5本セット
5本セット
4562108500333
1セット(黒3本、赤1本、青1本)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730
( 803 )
1日目
730
( 803 )
1日目
3,348
( 3,683 )
1日目

詳細情報

基本情報

首から吊り下げることができます。
材質/本体:ポリエステル
材質/カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質/コードストッパー:スチール・ナイロン
材質/固定部Oリング:シリコン
長さ(mm):770

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネストラップ 長さ770mmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試験メガネの固定に
4
満足度:4.0
紫外線メガネのサイズが少し合わないので使用しました。本当はメガネに一緒に入っていればいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネストラップ 長さ770mm
一眼セーフティースポーツグラス(つる長さ調整付き)
JIS保護メガネ SN-770
くもり止めクロス ザヴィーナ・ミニマックス 約120×150mm S072
ビジョンベルデ 保護メガネ VS-102F(両面曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
メーカーアズワンミスミ東京硝子器械アズワンミドリ安全ミドリ安全
通常価格730-1,6883,4004403,6622,573
通常出荷日1日目在庫品1日目6日目1日目2日目1日目
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング