ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF

通常単価(税別)
2,413
税込単価
2,654
通常出荷日:1日目

クリアワイドフレームのゴーグル。【特長】・顔当たりの柔らかいフレームクッション・ワイドレンズタイプ(曇...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • メーカー商品名
    ゴーグル YG-5200 PET-AF
  • メーカー型番
    YG-5200PET-AF
  • JANコード
    4984013999581
  • 重量 (g)
    79
  • 材質/レンズ
    PC(ポリカーボネート)(防曇加工)
  • 材質/フレーム
    軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 紫外線カット率
    313・365nm/99.9%
  • 内容量
    1個

型番:

1-8882-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

  • 材質:フレーム/軟質PVC、レンズ/ポリカーボネート(防曇加工)
  • 紫外線カット率:313・365nm/99.9%
  • めがね併用可
  • 重量:79g

 

1-8882-01の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
メーカー商品名
ゴーグル YG-5200 PET-AF
メーカー型番
YG-5200PET-AF
JANコード
4984013999581
重量(g)
79
材質/レンズ
PC(ポリカーボネート)(防曇加工)
材質/フレーム
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
紫外線カット率
313・365nm/99.9%
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8882-01

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,413
( 2,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

クリアワイドフレームのゴーグル。
【特長】
・顔当たりの柔らかいフレームクッション
・ワイドレンズタイプ(曇り止め付き)で広い視野を確保している
【用途】
・粉じん作業、グラインダー作業、薬品飛沫防止など

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AFの型番1-8882-01のページです。 型番1-8882-01に関する仕様情報を記載しております。
JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS対応紫外線カットゴーグル YG-5200 PET-AF
山本光学 セーフティゴーグル YG-5200
JIS保護メガネ(フレックスフレームタイプ) YS-390PET-AFシリーズ
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
レーザー用JISゴーグル
JIS保護めがね SN-730
メーカーアズワン山本光学アズワンアズワン山本光学アズワン
通常価格2,413871 -2,755 -2,911 -3,1002,100
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグル-二眼型メガネゴーグルゴーグル一眼型メガネ
規格JIS-JISJISJISJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト