ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンルーム用静電防止ゴーグル

通常単価(税別)
5,460
税込単価
6,006
通常出荷日:1日目

レンズは防曇加工を施しています。材質/レンズ:アセチロイド材質/フレーム:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • メーカー商品名
    クリーンルーム用ゴーグル GL-56CL
  • メーカー型番
    GL-56CL
  • 特長
    レンズは防曇加工を施しています。
  • 仕様詳細
    開閉ベンチレータ付き
  • 重量 (g)
    83
  • 材質/レンズ
    アセチロイド
  • 材質/フレーム
    軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 材質/ゴムひも
    シリコンゴム
  • 紫外線カット率
    313nm/99%、365nm/99%
  • 規格詳細
    JIS規格品
  • 内容量
    1個

型番:

9-5613-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9-5613-01の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
メーカー商品名
クリーンルーム用ゴーグル GL-56CL
メーカー型番
GL-56CL
特長
レンズは防曇加工を施しています。
仕様詳細
開閉ベンチレータ付き
重量(g)
83
材質/レンズ
アセチロイド
材質/フレーム
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質/ゴムひも
シリコンゴム
紫外線カット率
313nm/99%、365nm/99%
規格詳細
JIS規格品
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9-5613-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,460
( 6,006 )
1日目

詳細情報

基本情報

レンズは防曇加工を施しています。
材質/レンズ:アセチロイド
材質/フレーム:軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
材質/ゴムひも:シリコンゴム
紫外線カット率:313nm/99%、365nm/99%

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンルーム用静電防止ゴーグルの型番9-5613-01のページです。 型番9-5613-01に関する仕様情報を記載しております。
クリーンルーム用静電防止ゴーグルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンルーム用静電防止ゴーグル
クリーンガード保護めがね V30ネメシス
クリーンガード保護めがね V20エンビジョン
レーザー用JISゴーグル
安全ゴーグル
セーフティゴーグル用替レンズ GS-54用
メーカーアズワン日本製紙クレシア日本製紙クレシア山本光学ミスミトラスコ中山
通常価格5,4601,0691,0003,100785 -975 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
形状ゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグル
規格JISANSIANSIJISENJIS / ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング