17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF 1-8884-02

石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

無気孔タイプのワイドゴーグル。【特長】・ワイドタイプで広い視野を確保し、大型度付きめがねも併用可能。・...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • メーカー商品名
    ゴーグル YG-5601 PET-AF
  • メーカー型番
    YG-5601PET-AF
  • JANコード
    4984013912795
  • 特長
    無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
  • 仕様詳細
    マスク・めがね併用可
  • 重量 (g)
    106
  • 材質/レンズ
    PC(ポリカーボネート)(ハードコート防曇加工)/ペトロイド-AFレンズ(0.6mm)
  • 材質/フレーム
    軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
  • 内容量
    1個

型番:

1-8884-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴーグル YG-5601 PET-AFの仕様

石綿粉じん対策用ゴーグル:関連画像

YG-5601 PET-AFの外観

  • 品番:1-8884-02
  • 型番:YG-5601 PET-AF
  • 材質:フレーム/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、レンズ/PC(ポリカーボネート)(ハードコート防曇加工)
  • 気孔:無
  • レンズ:ペトロイド-AFレンズ(0.6mm)
  • マスク・めがね併用可
  • 重量:106g

1-8884-02の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
メーカー商品名
ゴーグル YG-5601 PET-AF
メーカー型番
YG-5601PET-AF
JANコード
4984013912795
特長
無気孔型で気密性の高いゴーグルです。
仕様詳細
マスク・めがね併用可
重量(g)
106
材質/レンズ
PC(ポリカーボネート)(ハードコート防曇加工)/ペトロイド-AFレンズ(0.6mm)
材質/フレーム
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8884-02

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

無気孔タイプのワイドゴーグル。
【特長】
・ワイドタイプで広い視野を確保し、大型度付きめがねも併用可能。
・無気孔タイプなので気密性が高い。
【用途】
・粉じん作業、グラインダー作業、薬品飛沫防止などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AFの型番1-8884-02のページです。 型番1-8884-02に関する仕様情報を記載しております。
石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
石綿粉じん対策用ゴーグル YG-5601 PET-AF
セーフティゴーグル(塗装作業用)
高性能くもり止めゴーグル YG-5200PET-Afα
レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ
レーザー用JISゴーグル
保護メガネ 360 クリア ペトロイドAF
メーカーアズワン山本光学山本光学アズワン山本光学山本光学
通常価格2,8001,8772,5732,911 -3,1001,805
通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目6日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵レーザー用レーザー用防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング