17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS安全メガネ 二眼型

通常単価(税別)
3,306
税込単価
3,637
通常出荷日:1日目

・材質/レンズ:PETJISレンズ(防曇加工無し)・材質/フレーム:ナイロン

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • メーカー商品名
    JIS安全メガネ SN-200 ブラウン
  • メーカー型番
    SN-200
  • JANコード
    4984013839122
  • 材質/レンズ
    PETJISレンズ(防曇加工無し)
  • 材質/フレーム
    ナイロン
  • 紫外線カット率
    99.9%(200~300nmすべてカット)
  • 規格詳細
    JIS規格品
  • 内容量
    1本

型番:

8-1061-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8-1061-01の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
メーカー商品名
JIS安全メガネ SN-200 ブラウン
メーカー型番
SN-200
JANコード
4984013839122
材質/レンズ
PETJISレンズ(防曇加工無し)
材質/フレーム
ナイロン
紫外線カット率
99.9%(200~300nmすべてカット)
規格詳細
JIS規格品
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
8-1061-01

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,306
( 3,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

・材質/レンズ:PETJISレンズ(防曇加工無し)
・材質/フレーム:ナイロン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全メガネ 二眼型の型番8-1061-01のページです。 型番8-1061-01に関する仕様情報を記載しております。
JIS安全メガネ 二眼型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JIS安全メガネ 二眼型
二眼型セーフティグラス
安全ゴーグル
二眼型保護メガネ VD-201
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
二眼型保護メガネ MP-842
メーカーアズワン山本光学ミスミミドリ安全トラスコ中山ミドリ安全
通常価格3,3063,018 -785 -3,2721,1973,071
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
規格JISJISENJISANSIANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト