17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロー Z-262

  • 商品タイプ
    その他
  • 容量 (L)
    86
  • 全長 (mm)
    134
  • メーカー商品名
    ブロー Z-262
  • メーカー型式
    Z-262
  • JANコード
    4962772092620
  • 重量 (g)
    40
  • 内容量
    1個

型番:

1-3742-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-3742-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容量(L)
86
全長(mm)
134
メーカー商品名
ブロー Z-262
メーカー型式
Z-262
JANコード
4962772092620
重量(g)
40
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-3742-01

内容量

最小発注数量
1個
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,020
( 1,122 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:86ml
・重量:40g
・全長(mm):134

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロー Z-262の型番1-3742-01のページです。 型番1-3742-01に関する仕様情報を記載しております。
ブロー Z-262のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロー Z-262
MEISTERピンセット 基板用幅広 ARG-SA クリーンパック
ファイバーチップピンセット 258-SA クリーンパック
MEISTERピンセット 4G-SA クリーンパック
MEISTERピンセット 5G-SA クリーンパック
MEISTERピンセット 258SPEEK 先端チップ PEEK クリーンパック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,02010,20011,6055,1175,7909,432
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他-----
容量(L)86-----
全長(mm)134-----
メーカー商品名ブロー Z-262-----
メーカー型式Z-262-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング