17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャピタルノズル【100個入り】

通常単価(税別)
2,340
税込単価
2,574
通常出荷日:1日目

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、細かい部分の接着も楽に行えます。

  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • メーカー商品名
    キャピタルノズル 100個入
  • 特長
    接着剤のノズルに取り付けて使用すると、細かい部分の接着も楽に行えます。
  • 内容量
    1袋(100個)

型番:

6-5322-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

6-5322-01の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
メーカー商品名
キャピタルノズル 100個入
特長
接着剤のノズルに取り付けて使用すると、細かい部分の接着も楽に行えます。
内容量
1袋(100個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
6-5322-01

内容量

最小発注数量
1袋(100個)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,340
( 2,574 )
1日目

詳細情報

基本情報

接着剤のノズルに取り付けて使用すると、細かい部分の接着も楽に行えます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャピタルノズルの型番6-5322-01のページです。 型番6-5322-01に関する仕様情報を記載しております。
キャピタルノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャピタルノズル
LOCTITE 強力瞬間接着剤耐衝撃・ピンポイントタイプ
アロンアルファ(8-252-04)
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンアルフア#201 ゴム・プラスチック用
瞬間接着剤 3000スーパー(低粘度タイプ)CA-018
メーカーアズワンヘンケルアズワン東亜合成東亜合成セメダイン
通常価格2,3406061,2821,3091,205 -704
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類その他接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
その他透明-透明透明透明
メーカー商品名キャピタルノズル 100個入-----
特長接着剤のノズルに取り付けて使用すると、細かい部分の接着も楽に行えます。-----
内容量1袋(100個)-20g---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト