ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ系接着剤 ベストン

通常単価(税別)
4,400
税込単価
4,840
通常出荷日:1日目

【特長】・特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています・常温(30℃)で9時間後に硬...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他接着剤
  • その他
  • 粘度
    主剤/45000~65000mPa.S、硬化剤/25000~45000mPa.S(at30℃)
  • メーカー商品名
    エポキシ系接着剤ベストン PM-4
  • メーカー型番
    PM-4
  • 特長
    特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
  • 用途
    金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。
  • 引張せん断強度
    18N/mm2
  • 内容量
    1セット(主剤1kg、硬化剤500g)

ご注意

  • 1-6268-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

1-6268-01
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6268-01の仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
粘度
主剤/45000~65000mPa.S、硬化剤/25000~45000mPa.S(at30℃)
メーカー商品名
エポキシ系接着剤ベストン PM-4
メーカー型番
PM-4
特長
特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています。常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)。
用途
金属・ガラス・石材・プラスチック・ゴム等の接着に。
引張せん断強度
18N/mm2
内容量
1セット(主剤1kg、硬化剤500g)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6268-01

内容量

最小発注数量
1セット(主剤1kg、硬化剤500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,400
( 4,840 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特に強力な接着や耐薬品性・耐熱性を必要とする場合に適しています
・常温(30℃)で9時間後に硬化、さらに加熱することにより急速に硬化が進みます(130℃5分)

ご注意

  • 1-6268-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ系接着剤 ベストンの型番1-6268-01のページです。 型番1-6268-01に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ系接着剤 ベストンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ系接着剤 ベストン
ボンドMOS8
エポキシ系接着剤 1500 硬化剤
エポキシ系接着剤 ハイクイック
速硬化エポキシ系接着剤
エポキシ系接着剤 1500 主剤
メーカーアズワンアズワンセメダインセメダインスリーボンドセメダイン
通常価格4,4007593,085 -933 -3,060 -2,772 -
通常出荷日1日目8日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品種類その他接着剤接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他-その他その他-その他
粘度主剤/45000~65000mPa.S、硬化剤/25000~45000mPa.S(at30℃)-----
メーカー商品名エポキシ系接着剤ベストン PM-4ボンドMOS8#04975----
メーカー型番PM-4#04975----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト