17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

液状ゴムコーティング

通常単価(税別)
5,6006,802
税込単価
6,1607,482
通常出荷日:1日目

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示し...

詳細を確認
  • 商品用途
    その他
  • 仕様
    油性
  • 特長
    金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
  • 使用温度範囲 (℃)
    -34~+93

ご注意

  • 6-4030-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-4030-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-4030-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-4030-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
レッド
塗料(缶)
液状ゴムコーティング PD-16・R
PD-16・R
1本(429ml)
2個
ブラック
塗料(缶)
液状ゴムコーティング PD-16・BK
PD-16・BK
1本(429ml)
2個
レッド
塗料(スプレー)
液状ゴムコーティングPDS-12 R
PDS-12 スプレー・R
1本(370g)
2個
ブラック
塗料(スプレー)
液状ゴムコーティングPDS-12・BK
PDS-12 スプレー・BK
1本(370g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,802
( 7,482 )
1日目
6,801
( 7,481 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目
5,600
( 6,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。カビを防止し、電気絶縁性に優れています。

ご注意

  • 6-4030-01の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-4030-03の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-4030-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。
    6-4030-04の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液状ゴムコーティングのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
治具のすべり止め
3
満足度:3.0
製品を加工する際の治具にスプレーし、表面に滑り止めを施しました。 吹付直後は泡になってしまうし、すごく垂れ易いしで苦労し...もっと読む
2人が参考にしています。
塗装面の保護
5
満足度:5.0
巷で売られているホイール塗装スプレーと同等品です。厚塗りしないと(3回以上)うまく剥がせませんが色残りもなく良い商品だと...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液状ゴムコーティング
油性トップガード
木材防虫スプレーロングショット
ロックタイト ビックフット用ブリストルローラー・フェノリックローラー
ニュートン用キャップ
水性タイプ塗料はがし剤
メーカーアズワンカンペハピオアサヒペンヘンケルヨトリヤマカンペハピオ
通常価格5,600-2,303 -1,8022,889 -3043,031 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目〜
商品用途その他建物用その他路面用その他塗料はがし剤
仕様油性油性水性---
特長金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。カビを防止し、電気絶縁性に優れています。-----
使用温度範囲(℃)-34~+93-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング