17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多目的グリース 41160/41050/41030

通常単価(税別)
8,455174,557
税込単価
9,301192,013
通常出荷日:1日目~19日目

合成ベースオイルに超微粒子PTFEを配合している高性能多目的グリースです。分離・硬化・乾燥がほとんどな...

詳細を確認
  • 種類
  • 耐熱性
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40~+232
  • 主成分
    合成油・SyncolonR(超微粒子PTFE)
  • 仕様
    抗菌性能 NSF H1グレード、REACH規制対応
  • 耐熱性
    6h断続耐熱260℃

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
PTFE配合多目的グリース 41160
41160
0082353411603
1本(400g)
10
1個
PTFE配合多目的グリース 41050
41050
0082353410507
1缶(2.2Kg)
10
1個
PTFE配合多目的グリース 41030
41030
0082353410309
1缶(13.6Kg)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,455
( 9,301 )
1日目
37,084
( 40,792 )
19日目
174,557
( 192,013 )
19日目

詳細情報

基本情報

合成ベースオイルに超微粒子PTFEを配合している高性能多目的グリースです。分離・硬化・乾燥がほとんどなくプラスチックやOリングにも安心して使用できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多目的グリース 41160/41050/41030のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qグリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
A
グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多目的グリース 41160/41050/41030
特殊フッ素グリス
超高真空用フッ素グリースZLVP
高性能白色フッ素グリース NS1001
モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り
スミテック F971(クリーンルーム用)
メーカーアズワンアズワンニッペコ山一化学デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル住鉱潤滑剤
通常価格8,455-29,137 -26,55917,033 -21,39013,706
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目在庫品1日目1日目1日目
種類チューブ容器入り容器入り容器入り
耐熱性
使用温度範囲(℃)-40~+232-----
主成分合成油・SyncolonR(超微粒子PTFE)パーフルオロポリエーテル・ポリテトラフルオロエチレン・添加剤----
仕様抗菌性能 NSF H1グレード、REACH規制対応-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト