17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーツクリーナー 931/Y001

通常単価(税別)
870
税込単価
957
通常出荷日:1日目

【特長】・ブレーキ装置の軸受・ギヤ・チェーン等、機械部品の油汚れを強力に落とします。・電気系統・機械部...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主成分
    石油系溶剤
  • 噴射剤
    LPG、CO2
  • 仕様
    逆さ使用可
  • 内容量
    1本(840ml)

型番:

2-3248-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-3248-01の仕様・寸法情報

種類
スプレー
特性
強力 / 速乾
商品コード
931
JANコード
4960833931000
メーカー商品名
パーツクリーナー 931
主成分
石油系溶剤
噴射剤
LPG、CO2
仕様
逆さ使用可
内容量
1本(840ml)
-
-

絞り込み条件

  • 特性

  • 商品コード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-3248-01

特性

商品コード

JANコード

メーカー商品名

内容量

最小発注数量
強力 / 速乾
931
4960833931000
パーツクリーナー 931
1本(840ml)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
870
( 957 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキ装置の軸受・ギヤ・チェーン等、機械部品の油汚れを強力に落とします。
・電気系統・機械部品などの金属部品の脱脂洗浄に適しています。
・速乾性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーツクリーナー 931/Y001の型番2-3248-01のページです。 型番2-3248-01に関する仕様情報を記載しております。
パーツクリーナー 931/Y001のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
金属加工品と樹脂加工品の洗浄
4
満足度:4.0
共用の工作室で加工品の脱脂洗浄に用いています。 工作室は機械技術者以外の人も使うので、一般の炭化水素系洗浄剤を置いておく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーツクリーナー 931/Y001
アズワン 脱脂洗浄剤 TB2706
パーツクリーナー 18L
840ml ブレーキ&パーツクリーナー
パーツクリーナー(速乾タイプ)
ブレーキ&パーツクリーナー Sタイプ
メーカーアズワンアズワンミスミエスコ呉工業横浜油脂工業
通常価格8701,8999,310 -940780 -13,953
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
種類スプレースプレー液体スプレースプレー液体
主成分石油系溶剤-----
噴射剤LPG、CO2-----
仕様逆さ使用可-----
内容量1本(840ml)1本(420ml)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツクリーナー・ブレーキクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト