17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タップハンドル K-438A K-438A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タップハンドル K-438A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K-438A

2022年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

安定感のあるネジ立て作業を約束するタップレンチ。
【特長】
・スタンダードタイプのタップハンドル
【用途】
・ネジ立て作業などに便利

ご注意

  • 【取り扱い終了品】こちらの商品はミスミ在庫がなくなり次第、取り扱い終了とさせていただきます。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    本件に対するお問い合わせ本ページ右上の『ツール用品技術窓口』よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

適用タップ寸法
2~10mm
ハンドル長(mm)
210
タップ種類
タップレンチ
穴種類
止り穴用 / 通り穴用
ネジ種類
メートル
工具材種
ハイス
コーティング有無
被削材
低炭素鋼(C含有量0.25%未満)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト