ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 色(系統)

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • 肩幅(mm)

    ~mm
  • 袖丈(mm)

    ~mm
  • 着丈(mm)

    ~mm
  • 胸囲(cm)

    ~mm
  • 色詳細

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

長袖シャツ 3135

通常単価(税別)
2,7092,627
税込単価
2,9802,890
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

風通し抜群。背中・脇下メッシュのスーパークールビズシャツ。

型番:

3135-004-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3135-004-Mの仕様・寸法情報

商品分類
ワークシャツ
色(系統)
季節
春夏
袖形状
長袖
仕様
男性用
帯電防止素材
あり
JIS規格適合品
×
サイズ
M
肩幅(mm)
460
袖丈(mm)
590
着丈(mm)
740
混率
綿15%・ポリエステル85%
素材
サマードビー
ポケット数
3
ペン差し
袖・胸
胸囲(cm)
110
色詳細
グレー
内容量
1着

型番リスト

表示件数
型番
3135-004-M

色(系統)

サイズ

肩幅

(mm)

袖丈

(mm)

着丈

(mm)

胸囲(cm)

色詳細

内容量

最小発注数量
M
460
590
740
110
グレー
1着
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,7092,627
( 2,890 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

風通し抜群。背中・脇下メッシュのスーパークールビズシャツ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長袖シャツ 3135の型番3135-004-Mのページです。 型番3135-004-Mに関する仕様情報を記載しております。
長袖シャツ 3135のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長袖シャツ 3135
AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L
サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ
レディースシャーリングパンツ 2タック 6323
コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L
メーカーアイトスAUTO-BI(山田辰)UVEXUVEXアイトスコーコス信岡
通常価格2,70911,99012,29712,2975,8872,981
通常出荷日在庫品1日目4日目19日目4日目〜在庫品1日目9日目
商品分類ワークシャツツナギTシャツTシャツズボン-
季節春夏通年通年通年通年-
袖形状長袖長袖半袖半袖--
仕様男性用男性用女性用男性用女性用-
帯電防止素材あり---あり-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト