17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MaXMill HEC カッターボディ AHEC

通常単価(税別)
131,497259,950
税込単価
144,647285,945
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:カッター・刃先交換式エンドミル【用途】平面、溝

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 外径Dc(φ)

  • 全長L/カッタ高さ(mm)

  • 刃数(枚)

  • 穴径(mm)

  • ツ-ルNo.

  • 寸法φd(mm)

  • n max(min-1)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

刃数

(枚)

穴径

(mm)

ツ-ルNo.

寸法φd

(mm)

n max

(min-1)

寸法h

(mm)

最小発注数量
80
50
10
27
8920057
58
8000
50
1個
100
50
12
32
8920059
78
6400
50
1個
125
63
16
40
8920061
88
5100
63
1個
160
63
20
40
8920064
100
4000
63
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
131,497
( 144,647 )
1日目
152,499
( 167,749 )
1日目
176,577
( 194,235 )
1日目
259,950
( 285,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:カッター
・刃先交換式エンドミル
【用途】平面、溝

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MaXMill HEC カッターボディ AHECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MaXMill HEC カッターボディ AHEC
コロミル390カッター
粗用ボールカッター エンドミルタイプ
仕上用ボールカッター エンドミルタイプ
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ
SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型
メーカーオーエスジーサンドビックミスミミスミオーエスジー住友電工ハードメタル
通常価格131,497-62,400 -34,760 -23,21071,121 -36,927 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝平面 / 側面 / 溝傾斜切り込み傾斜切り込み平面平面 / 溝削り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
取付け方法アーバーアーバー柄付きタイプ柄付きタイプアーバーアーバー
仕上げ区分荒~仕上げ加工仕上げ加工粗・中粗加工仕上げ加工荒~仕上げ加工仕上げ加工
適応チップ材種超硬コート / サーメット超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング