17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 外径Dc(φ)

  • 取付け方法

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク径Ds(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長ℓ2(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 寸法/Φd2(mm)

    ~mm
  • ツ-ルNo.

    ~mm
  • 寸法φd(mm)

    ~mm
  • n max(min-1)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ

通常単価(税別)
40,163126,815
税込単価
44,179139,497
通常出荷日:1日目

【仕様】・形状:カッター・刃先交換式エンドミル【用途】平面、溝、面取り

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MaxiMill 274シリーズのご紹介

 

低い消費電力、振動や騒音の低減、高品位な仕上げ面が可能

  • 逃げ角25°のインサートが大きなすくい角を可能にしました
  • 小さなインサートでもすばらしいパフォーマンスを発揮
  • 8コーナー使用インサートと4コーナー使用インサートが使用可
  • 容易なインサート取り付け
  • 良好な仕上げ面を得るための高精度なボディ設計
  • インサートクランプ方式はパテント済み
  • 低い消費電力
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 製品の基本仕様・特長

最大切込みとアプローチ角

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ アプローチ角
  • アプローチ角 k=43°
  • 最大切込み2.5mm(8コーナー使用時)
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 最大切込みとアプローチ角2
  • アプローチ角 k=43°
  • 最大切込み3.8mm(4コーナー使用時)

MaxiMill274での加工

  • 8コーナー切れ刃
  • アプローチ角43°
  • 大きなポジすくい角が得られる
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ Maxmill274での加工
 

2種類のインサートが装着可能

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ  2種類のインサートが装着可能

 

外形図

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ  外形図(C274)

C274

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 外形図(A274)

A274

 

使用方法・使用事例

使用方法

"パワースクリュー"の使用方法

パワースクリュー:

  • 標準のキャップスクリューの3倍のクランプ力
  • 小径カッターでもボディー剛性有り
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 使用方法1

1. ファインピッチネジがカッターボディー側となります。

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 使用方法2

2. パワースクリューを止まる部分までに慎重に回します。

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 使用方法3

3. ツールボディーとアーバーシャンクの最適なコネクションを確保する為、最終の締め付けの前にカッターボディーとシャンクに約4mmのギャップを設けます。
標準のアーバーシャンクであれば自動的にこのギャップは確保されます。

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 使用方法4

4. パワースクリューを回し締め付けを完了します。
トルクモーメント:φd1=40mm→15N・m!

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

●加工別諸条件(OF..04..)

ヘリカルプランジ加工

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ ヘリカルプランジ加工
 

座ぐり加工

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 座ぐり加工
 

ランピング加工

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ ランピング加工
 

●加工別諸条件(SF..09..)

ヘリカルプランジ加工

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ SF..09..ヘリカルブランジ加工
 

座ぐり加工

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ SF..09..座ぐり加工
 

ランピング加工

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ SF..09..ランピング加工
 

●切削条件(材種・被削材)

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 推奨切削条件表(材種、被削材)1
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 推奨切削条件2

 

選定サポート情報

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ 選定サポート情報

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

取付け方法

全長L/カッタ高さ

(mm)

シャンク径Ds

(mm)

刃数

(枚)

首下長ℓ2

(mm)

穴径

(mm)

寸法/Φd2

(mm)

ツ-ルNo.

寸法φd

(mm)

n max

(min-1)

8コーナチップ装着時

寸法h

(mm)

最小発注数量
48.7/50
アーバー
40 ~ 40.7
-
5
-
48.7
57.6
8920004
48
-
刃径:50 寸法φd2:55.7 寸法φd:48
8コーナチップ装着時/40、4コーナチップ装着時/40.7
1個
61.7/63
アーバー
40 ~ 40.7
-
6
-
61.7
70.5
8920006
48
-
刃径:63 寸法φd2:68.7 寸法φd:48
8コーナチップ装着時/40、4コーナチップ装着時/40.7
1個
78.7/80
アーバー
50 ~ 50.7
-
7
-
78.7
87.5
8920008
58
-
刃径:80 寸法φd2:85.7 寸法φd:58
8コーナチップ装着時/50、4コーナチップ装着時/50.7
1個
78.7/80
アーバー
50 ~ 50.7
-
7
-
78.7
87.5
8920023
60
-
刃径:80 寸法φd2:85.7 寸法φd:60
8コーナチップ装着時/50、4コーナチップ装着時/50.7
1個
98.7/100
アーバー
50 ~ 50.7
-
9
-
98.7
107.5
8920010
78
-
刃径:100 寸法φd2:105.7 寸法φd:78
8コーナチップ装着時/50、4コーナチップ装着時/50.7
1個
98.7/100
アーバー
50 ~ 50.7
-
9
-
98.7
107.5
8920024
70
-
刃径:100 寸法φd2:105.7 寸法φd:70
8コーナチップ装着時/50、4コーナチップ装着時/50.7
1個
123.7/125
アーバー
63 ~ 63.7
-
12
-
123.7
132.5
8920011
88
-
刃径:125 寸法φd2:130.7 寸法φd:88
8コーナチップ装着時/50、4コーナチップ装着時/63.7
1個
123.7/125
アーバー
63 ~ 63.7
-
12
-
123.7
132.5
8920025
90
-
刃径:125 寸法φd2:130.7 寸法φd:90
8コーナチップ装着時/63、4コーナチップ装着時/63.7
1個
18.9/20
柄付きタイプ
77 ~ 77.7
20
3
25.7
-
-
8920040
-
42600
刃径:20 全長:77 首下長:25 シャンク径:20
-
1個
23.8/25
柄付きタイプ
84 ~ 84.7
20
4
32.7
-
-
8920041
-
37200
刃径:25 全長:84 首下長:32 シャンク径:20
-
1個
30.7/32
柄付きタイプ
98 ~ 98.7
25
5
40.7
-
-
8920042
-
32200
刃径:32 全長:98 首下長:40 シャンク径:25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,453
( 70,898 )
1日目
73,213
( 80,534 )
1日目
82,364
( 90,600 )
1日目
82,364
( 90,600 )
1日目
103,940
( 114,334 )
1日目
103,940
( 114,334 )
1日目
126,815
( 139,497 )
1日目
126,815
( 139,497 )
1日目
40,163
( 44,179 )
1日目
45,670
( 50,237 )
1日目
51,493
( 56,642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:カッター
・刃先交換式エンドミル
【用途】平面、溝、面取り

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CERATIZIT MaxiMill 274 ミリングカッタ
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ PFAL BORE
F3042B SL F3000シリーズ ポジティブミル ネオ シェルタイプ
F3000シリーズ ポジティブミルネオストレートシャンク/F3042ASS
PSF SS フェニックスシリーズ4コーナ肩削りカッタストレートシャンクタイプ
フェニックスシリーズ 正面フライスカッタスクエエアタイプボアタイプ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格40,163-81,792 -64,68524,42134,814 -71,121 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 溝 / 面取り平面側面 / 溝側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分荒~仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工
適応チップ材種超硬コートダイヤ(PCD)超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート
適用チップOF..0403../SF..0903..FR1204,FR1206,FR1204-WAPGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57APGT0903PPR-D51 APMT0903PPR-D55 APMT0903PPR-D56 APKT0903PPR-F55 APMT0903PPR-F56 APMT0903PPR-G56 APHT0903PPR-K88 APGW090304R-A57SDKT09T308…SNKU1505AZER-GM/SNKU1505AZER-GR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング