17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

特用 クレオソート用刷毛
ハンディ・クラウン
黄金 GP
大塚刷毛製造
プラスチック盛板 幅 250~295mm
SK-11

エポキシ刷毛

通常単価(税別)
794770
税込単価
873847
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

腰が強く、エポキシ塗料・高粘土塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の塗装・凹凸面への塗りこみ作業がスムース...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油性用刷毛
  • 材質(毛)
    豚毛
  • 毛丈 (mm)
    47
  • 詳細タイプ
    建築・工業専用/エポキ・ポリエステル刷毛
  • サイズ (mm)
    85
  • 毛色
  • 毛材質詳細
    豚毛
  • 型式
    筋違
  • 玉厚(mm)
    13
  • 内容量
    1本

型番:

122040-0085
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

122040-0085の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性用刷毛
材質(毛)
豚毛
毛丈(mm)
47
詳細タイプ
建築・工業専用/エポキ・ポリエステル刷毛
サイズ(mm)
85
毛色
毛材質詳細
豚毛
型式
筋違
玉厚(mm)
13
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
122040-0085

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
794770
( 847 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

腰が強く、エポキシ塗料・高粘土塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の塗装・凹凸面への塗りこみ作業がスムースに行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ刷毛の型番122040-0085のページです。 型番122040-0085に関する仕様情報を記載しております。
エポキシ刷毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ刷毛
A印 もがみ 筋違 白
目地・サッシュ用刷毛 「目地刷毛」
目地刷毛 最高
耐酸刷毛 平/筋違 白
大塚刷毛製造 自在目地刷毛 104562
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格7942,644927904 -1,131 -1,131 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ油性用刷毛鉄鋼用刷毛油性用刷毛油性用刷毛薬品用刷毛油性用刷毛
材質(毛)豚毛山羊毛山羊毛山羊毛化学繊維山羊毛
毛丈(mm)475032354433
詳細タイプ建築・工業専用/エポキ・ポリエステル刷毛鉄骨・橋粱用目地・サッシュ用目地・サッシュ用建築・工業専用/耐酸・アク専用刷毛目地・サッシュ用
サイズ(mm)8570----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング