17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

塗装用ラスター短柄
  • 105501-0020
  • 105501-0030

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

塗装用ラスター短柄

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

105501-0020

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・最高級豚毛を使用。
・下地の掃除や接着剤塗布用に定評の一本。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
掃除用刷毛
材質(毛)
豚毛
毛丈(mm)
55
詳細タイプ
コッピー・ラスター刷毛
サイズ(mm)
49
毛色
毛材質詳細
豚毛
型式
サイズ(inch)
2
玉厚(mm)
15
全長(mm)
185
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト