17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

隅切用 銅巻 筋違 白
  • 104036-0002
  • 104036-0003
  • 104036-0004

隅切用 銅巻 筋違 白

通常単価(税別)
647762
税込単価
712838
通常出荷日:3日目

【特長】・銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。・筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    油性用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    30
  • 詳細タイプ
    ダメ込み・隅切り用
  • 毛色
  • 毛材質詳細
    ヤンオ(山羊毛)
  • 型式
    筋違
  • 玉厚(mm)
    7
  • 内容量
    1本
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 筆規格・サイズ(号)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

筆規格・サイズ

(号)

内容量

最小発注数量
8
1本
1個
10
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
647
( 712 )
3日目
762
( 838 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。・筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

隅切用 銅巻 筋違 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隅切用 銅巻 筋違 白
黄金GP 銅巻 筋違
兼続 筋違 白
合成樹脂塗料用刷毛 ぼたんニス 筋違 白
うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号) 3
A印 もがみ 筋違 白
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格647-434 -518 -429 -3632,644
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ油性用刷毛水性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛ニス用刷毛鉄鋼用刷毛
材質(毛)山羊毛化学繊維山羊毛山羊毛山羊毛山羊毛
毛丈(mm)303337332350
詳細タイプダメ込み・隅切り用速乾水性塗料用合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプ合成樹脂塗料用合成樹脂塗料用鉄骨・橋粱用
毛色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング