17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A印 もがみ 筋違 白 103116-0070

A印 もがみ 筋違 白

通常単価(税別)
2,6442,564
税込単価
2,9082,820
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・含み、作業性に優れた鉄骨用の刷毛です。・腰があり耐久性に富む、ヤンオ山羊の尾の毛使用。

  • 商品タイプ
    鉄鋼用刷毛
  • 材質(毛)
    山羊毛
  • 毛丈 (mm)
    50
  • 詳細タイプ
    鉄骨・橋粱用
  • サイズ (mm)
    70
  • 毛色
  • 毛材質詳細
    両切(山羊毛)
  • 型式
    筋違
  • 玉厚(mm)
    23
  • 内容量
    1本

型番:

103116-0070
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

103116-0070の仕様・寸法情報

商品タイプ
鉄鋼用刷毛
材質(毛)
山羊毛
毛丈(mm)
50
詳細タイプ
鉄骨・橋粱用
サイズ(mm)
70
毛色
毛材質詳細
両切(山羊毛)
型式
筋違
玉厚(mm)
23
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
103116-0070

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,6442,564
( 2,820 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・含み、作業性に優れた鉄骨用の刷毛です。・腰があり耐久性に富む、ヤンオ山羊の尾の毛使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A印 もがみ 筋違 白の型番103116-0070のページです。 型番103116-0070に関する仕様情報を記載しております。
A印 もがみ 筋違 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A印 もがみ 筋違 白
エポキシ刷毛
耐酸刷毛 平/筋違 白
兼続 筋違 白
隅切用 銅巻 筋違 白
うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号) 3
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格2,6447941,131 -518 -647 -363
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ鉄鋼用刷毛油性用刷毛薬品用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)山羊毛豚毛化学繊維山羊毛山羊毛山羊毛
毛丈(mm)504744373023
詳細タイプ鉄骨・橋粱用建築・工業専用/エポキ・ポリエステル刷毛建築・工業専用/耐酸・アク専用刷毛合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプダメ込み・隅切り用合成樹脂塗料用
サイズ(mm)7085----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング