17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

黄金GP 銅巻 筋違

通常単価(税別)
434837
税込単価
477921
通常出荷日:3日目

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、お買い得感満点の化繊刷毛

  • 商品タイプ
    水性用刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 毛丈 (mm)
    33
  • 詳細タイプ
    速乾水性塗料用
  • 毛色
  • 毛材質詳細
    PBT
  • 型式
    筋違
  • 玉厚(mm)
    10
  • 内容量
    1本
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
30
1本
5個
40
1本
5個
50
1本
5個
60
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
3日目
557
( 613 )
3日目
748
( 823 )
3日目
837
( 921 )
3日目

詳細情報

基本情報

黄金色に輝くストレート化繊を使用した、お買い得感満点の化繊刷毛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

黄金GP 銅巻 筋違のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黄金GP 銅巻 筋違
隅切用 銅巻 筋違 白
兼続 筋違 白
大塚刷毛製造 別製 筋違 黒 100340
ホーム 400シリーズ(ペンキ用) 筋違 黒
うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号) 3
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格434-647 -518 -636526363
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ水性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)化学繊維山羊毛山羊毛馬毛馬毛山羊毛
毛丈(mm)333037284723
詳細タイプ速乾水性塗料用ダメ込み・隅切り用合成樹脂塗料用刷毛薄口タイプ最高級塗装用/ペイント用刷毛ホーム用合成樹脂塗料用
毛色

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング