17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」

通常単価(税別)
1,549
税込単価
1,704
通常出荷日:3日目

業界初のウェーブ繊維を採用、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。

  • 商品タイプ
    水性用刷毛
  • 材質(毛)
    化学繊維
  • 毛丈 (mm)
    28
  • 筆規格・サイズ (号)
    5
  • 詳細タイプ
    速乾水性塗料用
  • 毛色
  • 毛材質詳細
    化繊(PBT)
  • 型式
    筋違
  • 玉厚(mm)
    9
  • 内容量
    1本

型番:

102724-0005
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

102724-0005の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性用刷毛
材質(毛)
化学繊維
毛丈(mm)
28
筆規格・サイズ(号)
5
詳細タイプ
速乾水性塗料用
毛色
毛材質詳細
化繊(PBT)
型式
筋違
玉厚(mm)
9
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
102724-0005

内容量

最小発注数量
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,549
( 1,704 )
3日目

詳細情報

基本情報

業界初のウェーブ繊維を採用、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」の型番102724-0005のページです。 型番102724-0005に関する仕様情報を記載しております。
速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾水性塗料用刷毛 「塗来 建築用」
白鳥水性 平 白
上塗用 長柄 黒
マル撰 上塗用 寸胴 黒
ぼると 筋違胡麻 20号
うめニス 筋違 白 筆規格・サイズ(号) 3
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,5491,98887311,0431,388363
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ水性用刷毛水性用刷毛油性用刷毛油性用刷毛鉄鋼用刷毛ニス用刷毛
材質(毛)化学繊維馬毛山羊毛馬毛山羊毛山羊毛
毛丈(mm)284728663623
筆規格・サイズ(号)535516203
詳細タイプ速乾水性塗料用水性塗料用最高級塗装用/ペイント用刷毛最高級塗装用/ペイント用刷毛鉄骨・橋粱用合成樹脂塗料用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刷毛カテゴリの売れ筋ランキング