17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Y型 超硬刃皮スキ 301887-0000

Y型 超硬刃皮スキ

通常単価(税別)
3,296
税込単価
3,626
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

超硬付きの最高級の皮スキ。【特長】・刃先が超硬刃の切削工具。・幅は50mm。・全長は185mm。【用途...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃幅 (mm)
    50
  • 全長 (mm)
    185
  • 内容量
    1丁

型番:

301887-0000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

超硬刃皮スキの外観

301887-0000
幅 : 50mm
全長 : 185mm

301887-0000の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刃幅(mm)
50
全長(mm)
185
内容量
1丁

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
301887-0000

内容量

最小発注数量
1丁
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,296
( 3,626 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

超硬付きの最高級の皮スキ。
【特長】
・刃先が超硬刃の切削工具。
・幅は50mm。
・全長は185mm。
【用途】
・Y型の最高級の皮スキ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Y型 超硬刃皮スキの型番301887-0000のページです。 型番301887-0000に関する仕様情報を記載しております。
Y型 超硬刃皮スキのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
半自動溶接部のケレン
4
満足度:4.0
10年ほど前からこれを使用しています。 握り手がゴムで持ちやすいのと、重量がスパッタ除去に適当です。 先端の超硬チップが...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Y型 超硬刃皮スキ
柄付ゴムベラ 長柄
桧 ヘラ
ホワイトヘラ D-120
ホワイトヘラ AZ-1,2
竹棒 約10~25ミリ 8021
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格3,2963,1881192,4851,026 -167 -
通常出荷日在庫品1日目3日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他パテベラパテベラその他
刃幅(mm)5020045---
全長(mm)185525-8370220
内容量1丁1本1本1枚1枚1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング