17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラススクレーパー No.1・No.3 301811-0003
  • 301811-0001
  • 301811-0003

ガラススクレーパー No.1・No.3

通常単価(税別)
1,502
税込単価
1,652
通常出荷日:3日目

小回りのきく手の平サイズのスクレーパー【特長】・301811-0001の幅は40mm・301811-0...

詳細を確認

型番:

301811-0003
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

301811-0003の外観

301811-0003の外観(鋭利な刃先、小回りのきく手のひらサイズ)
幅 : 120mm
全長 : 95mm

301811-0003の仕様・寸法情報

商品タイプ
スクレーパー
刃幅(mm)
120
型式
No.3
全長(mm)
95
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 刃幅(mm)

  • 型式

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
301811-0003

刃幅

(mm)

型式

全長

(mm)

内容量

最小発注数量
120
No.3
95
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502
( 1,652 )
3日目

詳細情報

基本情報

小回りのきく手の平サイズのスクレーパー
【特長】
・301811-0001の幅は40mm
・301811-0003の幅は120mm
・手の平サイズで小回りがきく。
【用途】
・はがす、削る等の作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラススクレーパー No.1・No.3の型番301811-0003のページです。 型番301811-0003に関する仕様情報を記載しております。
ガラススクレーパー No.1・No.3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラススクレーパー No.1・No.3
ホワイトヘラ AZ-1,2
目地用皮スキ 6・18mm
ホワイトヘラ D-120
Y型 超硬刃皮スキ
柄付ゴムベラ 長柄
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,5021,026 -419 -2,4853,2963,188
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目3日目
商品タイプスクレーパーパテベラその他パテベラその他その他
内容量1枚1枚1丁1枚1丁1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト