17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

柄付ゴムベラ 長柄 300305-0006

柄付ゴムベラ 長柄

通常単価(税別)
3,188
税込単価
3,507
通常出荷日:3日目

長柄タイプのゴムヘラ。【特長】 ・長柄タイプ。【用途】・塗料缶の塗料そぎ落としなどの用途に。・食品関係...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 刃幅 (mm)
    200
  • 型式
    特大
  • 全長 (mm)
    525
  • 材質詳細
  • 特長
    柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、食品関係では容器に付いた食品をまとめたりする他、デザイン壁のパターン描きにも応用。
  • 用途
    材料処理用
  • 内容量
    1本

型番:

300305-0006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

柄付ゴムベラの外観

300305-0006
型式 : 特大
幅 : 200mm
全長 : 625mm

300305-0006の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
刃幅(mm)
200
型式
特大
全長(mm)
525
材質詳細
特長
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、食品関係では容器に付いた食品をまとめたりする他、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途
材料処理用
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
300305-0006

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,188
( 3,507 )
3日目

詳細情報

基本情報

長柄タイプのゴムヘラ。
【特長】
・長柄タイプ。
【用途】
・塗料缶の塗料そぎ落としなどの用途に。
・食品関係では容器に付いた食品をまとめる。
・デザイン壁のパターン描きにも応用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

柄付ゴムベラ 長柄の型番300305-0006のページです。 型番300305-0006に関する仕様情報を記載しております。
柄付ゴムベラ 長柄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
柄付ゴムベラ 長柄
Y型 超硬刃皮スキ
桧 ヘラ
ホワイトヘラ D-120
ゴムベラ 両刃型(鈑金用)
木柄ステンスクレーパーY65
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造SK-11
通常価格3,1883,2961192,485338 -471
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他パテベラパテベラスクレーパー
刃幅(mm)2005045--65
型式特大--D-120--
全長(mm)525185-83--
材質詳細--合成ゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト