17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製コーキングヘラ 300211

通常単価(税別)
517578
税込単価
569636
通常出荷日:3日目

【特長】・豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。・パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

300211-0001の外観 ヘラサイズ : 15×75mm 全長 : 175mm

300211-0001の外観
ヘラサイズ : 15×75mm
全長 : 175mm

300211-0004の外観 ヘラサイズ : 10×60mm 全長 : 150mm

300211-0004の外観
ヘラサイズ : 10×60mm
全長 : 150mm

300211-0006の外観 ヘラサイズ : 25×90mm 全長 : 190mm

300211-0006の外観
ヘラサイズ : 25×90mm
全長 : 190mm

300211-0009の外観 ヘラサイズ : 9×80mm 全長 : 180mm

300211-0009の外観
ヘラサイズ : 9×80mm
全長 : 180mm

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 型式

  • 全長(mm)

  • ヘラサイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

型式

全長

(mm)

ヘラサイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
No.1
175
15×75
1本
1個
No.4
150
10×60
1本
1個
No.6
190
25×90
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
517
( 569 )
3日目
517
( 569 )
3日目
578
( 636 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。
・パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の撹拌ほか、さまざまな用途に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製コーキングヘラ 300211
下地用ステンレスヘラ S型
スーパーゴールド下地ヘラ
桧 ヘラ
柄付ゴムベラ 長柄
ステンレスY型スクレーパー
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格517-9811,6881193,1881,076
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目3日目
商品タイプコーキングへらパテベラパテベラその他その他スクレーパー
用途建築・防水用建築・壁装用建築・壁装用建築・工業用材料処理用-
内容量1本1枚1枚1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング