17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用

通常単価(税別)
419778
税込単価
461856
通常出荷日:3日目~9日目

ローラー幅に関係なく取り付けが可能で、品質と機能・使いやすさに優れたマルテーローラーハンドルです。

  • 寸法詳細 (インチ)
    4・5・6・7共用
  • 用途
    ミドルローラー・スモールローラー用
  • 内容量
    1本
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

全長(mm)

仕様

内容量

最小発注数量
500
超長柄
1本
5個
360
長柄
1本
1個
300
短柄
1本
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
778
( 856 )
3日目
419
( 461 )
9日目
419
( 461 )
3日目

詳細情報

基本情報

ローラー幅に関係なく取り付けが可能で、品質と機能・使いやすさに優れたマルテーローラーハンドルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーハンドル ミドルタイプ・スモールタイプ兼用
砂骨スモールローラー ファインカット
砂骨スモールローラー 極細目
FRPキャタピラローラー 替筒
FRP脱泡用アルミローラー
テツネジローラー 径6・10・12・16Φ
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格419-7677701,1841,320 -1,318 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目3日目
寸法詳細(インチ)4・5・6・7共用-----
用途ミドルローラー・スモールローラー用骨材入塗材・弾性タイル材(水性)用骨材入塗材・弾性タイル材(水性)用FRP用(積層・脱泡兼用)ローラーFRP用(脱泡用)ローラーFRP用(脱泡用)ローラー
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング