17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テツネジローラー 径6・10・12・16Φ

通常単価(税別)
1,3182,555
税込単価
1,4502,811
通常出荷日:3日目

【特長】・ガラス繊維に樹脂を完全に含侵させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。・適度な...

詳細を確認
  • 材質
    その他
  • 用途
    FRP用(脱泡用)ローラー
  • 内容量
    1本
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

テツネジローラーの使用例

テツネジローラーの使用例

テツネジローラーの外観

テツネジローラーの外観

コード径φサイズ
inch
162451 0002162
162451 0003163
162461 0002122
162461 0003123
162461 0006126
162471 0001101
162471 0002102
162471 0003103
162471 0004104
162481 000161
162481 000262

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • ローラー寸法(インチ)

  • ローラー径(Φmm)

  • 全長(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ローラー寸法

(インチ)

ローラー径

(Φmm)

全長(mm)

内容量

最小発注数量
3
16
-
1本
1個
6
12
-
1本
1個
1
10
367
1本
1個
3
10
372
1本
1個
4
10
378
1本
5個
1
6
377
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
3日目
2,555
( 2,811 )
3日目
1,449
( 1,594 )
3日目
1,318
( 1,450 )
3日目
1,404
( 1,544 )
3日目
1,420
( 1,562 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス繊維に樹脂を完全に含侵させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。
・適度な重量の普及型。
・成形品の隅々まで、確実な脱泡作業が行えるよう充分に配慮されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テツネジローラー 径6・10・12・16Φのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
シール貼りに使用
3
満足度:3.0
シール貼りに使用しています。サイズが豊富で選べるので購入しました。ローラーをあてる時に直接あてると製品に傷がつくので、収...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テツネジローラー 径6・10・12・16Φ
砂骨スモールローラー ファインカット
FRPキャタピラローラー 替筒
砂骨スモールローラー 極細目
FRP脱泡用アルミローラー
ウーローラーB 13mm レギュラー 2B
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,318-7671,1847701,320 -466
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目
材質その他その他その他その他その他アクリル
用途FRP用(脱泡用)ローラー骨材入塗材・弾性タイル材(水性)用FRP用(積層・脱泡兼用)ローラー骨材入塗材・弾性タイル材(水性)用FRP用(脱泡用)ローラー-
内容量1本1本1本1本1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング