17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SS ヘッドカットローラー セット 161031-0009
  • 161031-0004
  • 161031-0009

SS ヘッドカットローラー セット

通常単価(税別)
1,444
税込単価
1,588
通常出荷日:3日目

軽量セミソフトタイプのペイントローラー。【特長】・パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押させて滑...

詳細を確認
  • 外径 (Φmm)
    60
  • 特長
    ヘッドカット面に対する。あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプ。
  • 内容量
    1本

型番:

161031-0009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ヘッドカット面に対する、あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプ

SS ヘッドカットローラー セットーの外観

161031-0009 : φ60(外径60mm)、サイズ : 9inch
適応ハンドル : 専用ハンドル、スモールタイプのみミドルタイプ・スモールタイプ兼用ハンドル各種

161031-0009の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
9
外径(Φmm)
60
特長
ヘッドカット面に対する。あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプ。
内容量
1本

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
161031-0009

ローラー寸法

(インチ)

内容量

最小発注数量
9
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,444
( 1,588 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量セミソフトタイプのペイントローラー。
【特長】
・パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押させて滑らかにし、仕上がりに変化を与える。
・優しく、穏やかにパターンの表情をデリケートに変える。
・ソフトで自然な仕上げ効果。
【用途】
・軽量セミソフトタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SS ヘッドカットローラー セットの型番161031-0009のページです。 型番161031-0009に関する仕様情報を記載しております。
SS ヘッドカットローラー セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SS ヘッドカットローラー セット
モルトローラー 替筒
FRPキャタピラローラー 替筒
FRPキャタピラローラー セット
FRP-Gローラー セット
FRPキャタピラローラー 細巻 セット
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格1,4449381,1841,381679 -1,568
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目〜3日目〜3日目
外径(Φmm)60-----
特長ヘッドカット面に対する。あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプ。水溶塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細かで均一な仕上がり、水洗いも簡単です。FRP キャタピラローラー用替筒---
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング