17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウーローラーB 13mm レギュラー 2B 140310-0002

ウーローラーB 13mm レギュラー 2B

通常単価(税別)
466
税込単価
513
通常出荷日:3日目

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がりのペイントローラー。【特長】・主要繊維はアクリル。・組...

詳細を確認
  • 材質
    アクリル
  • 毛丈 (mm)
    13
  • 適合ハンドル
    レギュラータイプ用ハンドル
  • 適合塗材
    コンクリート、モルタル、石膏ボード、模様面大柄、模様面小柄、窯業サイディング、硬質塩ビ
  • 適合塗料
    反応硬化型水性塗料、低VOCエマルション塗料、ターペン可溶型アクリル塗料、ターペン可溶型ウレタン塗料、ターペン可溶型シリコン塗料、ターペン可溶型フッ素塗料
  • 組織
    (ローラー)ハイパイル

型番:

140310-0002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ウーローラーB レギュラーの仕様

ウーローラーBレギュラーのパッケージ

ウーローラーB レギュラーのパッケージ
140310-0002 : サイズ : 2インチ
適用ハンドル : レギュラータイプ用ハンドル

毛丈:13mm

毛丈:13mm

ウーローラーBレギュラーの外観

ウーローラーB レギュラーの外観

140310-0002の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
2
材質
アクリル
毛丈(mm)
13
型式
2B
適合ハンドル
レギュラータイプ用ハンドル
適合塗材
コンクリート、モルタル、石膏ボード、模様面大柄、模様面小柄、窯業サイディング、硬質塩ビ
適合塗料
反応硬化型水性塗料、低VOCエマルション塗料、ターペン可溶型アクリル塗料、ターペン可溶型ウレタン塗料、ターペン可溶型シリコン塗料、ターペン可溶型フッ素塗料
組織
(ローラー)ハイパイル

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
140310-0002

ローラー寸法

(インチ)

型式

最小発注数量
2
2B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466
( 513 )
3日目

詳細情報

基本情報

引きが良く、均一なローラーマークで美しい仕上がりのペイントローラー。
【特長】
・主要繊維はアクリル。
・組織はハイパイル。
・耐久性に優れるベストセラーの万能タイプ。
・内装・外装幅広くご使用頂けるベストセラー品です。
【用途】
・コンクリート、モルタル、石膏ボードなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ウーローラーB 13mm レギュラー 2Bの型番140310-0002のページです。 型番140310-0002に関する仕様情報を記載しております。
ウーローラーB 13mm レギュラー 2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウーローラーB 13mm レギュラー 2B
ワンタッチウーローラーB 13mm レギュラー
スモールローラー マイクロエース(仕上用)
ウーローラー(万能用) レギュラーローラー
あすなろ(毛丈12mm) イージーコーター
「ペイントローラー」レギュラーローラー
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造ピーアイエー大塚刷毛製造
通常価格466760510830927 -423 -
通常出荷日3日目4日目1日目1日目4日目3日目
材質アクリルアクリル--ポリエステル・アクリルアクリル
毛丈(mm)131313131213
適合ハンドルレギュラータイプ用ハンドルワンタッチタイプ用ハンドル(ワイヤーΦ7)SH-1H-7--
適合塗材コンクリート、モルタル、石膏ボード、模様面大柄、模様面小柄、窯業サイディング、硬質塩ビ-----
適合塗料反応硬化型水性塗料、低VOCエマルション塗料、ターペン可溶型アクリル塗料、ターペン可溶型ウレタン塗料、ターペン可溶型シリコン塗料、ターペン可溶型フッ素塗料-水性 ◎、弱溶剤(ターペン型・各種樹脂) ◎、強溶剤 ×---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました