17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電リサイクルシート RS-E 粘着シールタイプ 10m RS-E-10

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制電リサイクルシート RS-E 粘着シールタイプ 10m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RS-E-10

2018年07月に販売終了となりました。

簡単に貼れて、扱いやすい導電性材料を配合した静電気対策用粘着性シート。
【特長】
・静電気抑制効果あり。[表面抵抗値:3.8〜5.7×10の8乗Ω]
・粘着性シートのため、床や設備工程などに貼って静電気対策をすることが可能。
・ハサミで簡単にカットできるので、必要大きさやな形に合わせて使用することが可能。カーブ形状にも対応。
・のり移りがしにくく、貼り替えが簡単。施工がしやすく、取扱いが便利。
・手袋製造時に発生する端材を再利用したリサイクルシートで環境にも配慮。
・塩化ビニール製のため、防炎性能が高い。
【用途】
・運輸、物流業、機械工業、自動車関連業、実験室など幅広い分野の様々な場所での静電気対策に利用可能。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.3
幅(mm)
950
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
10
グリーン
表面漏洩抵抗値
3.8~5.7×108Ω
JANコード
4901792022545
トラスココード
451-6427
質量(g)
5500
特長
粘着性シートのため、床や設備工程など様々なところに貼って静電気対策ができます。ハサミで簡単にカットできるので、必要な形・大きさに合わせて使用できます。
用途
電機電子部品製造業。機械工業。自動車関連業。
材質
塩化ビニール、アクリルコポリマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト