17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電Wフェースマット RM-G/I RM-GI

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制電Wフェースマット RM-G/I

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RM-GI

2018年07月に販売終了となりました。

2mmと薄いため、半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台のマットとしてもお使いいただけます。定番のグリーンと裏面は汚れの見つけやすいアイボリーで両面使用可能です。使用済み手袋をリサイクルして製造しています。運輸・物流業。精密機械工業。機械工業。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
910
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
7.5
他色
表面漏洩抵抗値
1.0~1.9×106Ω
JANコード
4901792004374
トラスココード
443-0034
質量(g)
18000
特長
2mmと薄いため、半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台のマットとしてもお使いいただけます。定番のグリーンと裏面は汚れの見つけやすいアイボリーで両面使用可能です。使用済み手袋をリサイクルして製造しています。
用途
運輸・物流業。精密機械工業。機械工業。
材質
塩化ビニール(PVC)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト