ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
PX-501
2025年06月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
使いやすい新設計グリップを採用しています。
【特長】
・250~450 ℃の間で温度設定ができます。
・電源ONから設定温度まで素早い立ち上がりのクイックスタート回路(PAT.)です。
・温度校正用ボリュームを標準装備、コテ先やヒーターの交換時に正確な温度校正が可能です。
・電気的絶縁性や熱伝導性に優れたセラミックヒーターを使用しています。