17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2ステーション

通常単価(税別)
128,15494,808
税込単価
140,969104,289
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

N2発生器とコントローラーを一体化したコンパクトな[[窒素]]ステーションです。内蔵レギュレターにより...

詳細を確認
  • JANコード
    4975205450157
  • トラスココード
    438-0916
  • 鉛フリーはんだ対応
    ×
  • 質量 (g)
    2000
  • 幅 (mm)
    118
  • 詳細タイプ
    185
  • 特長
    N2発生器とコントローラーを一体化したコンパクトなN2ステーションです。内蔵レギュレターにより、出力ガス圧(0.15MPa)を一定に保ちます。電源不要です。
  • 入力空気圧 (MPa)
    0.3~0.7
  • 入力空気温度 (℃)
    5~50
  • N2ガス発生濃度
    最高99.9%(0.7MPa、0.5リットル/min)
  • 推奨N2ガス発生流量
    1.0リットル/min
  • 商品タイプ
    ステーション型はんだこて
  • 高さ (mm)
    112

型番:

NC-100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-100Rの仕様・寸法情報

JANコード
4975205450157
トラスココード
438-0916
鉛フリーはんだ対応
×
質量(g)
2000
幅(mm)
118
詳細タイプ
185
特長
N2発生器とコントローラーを一体化したコンパクトなN2ステーションです。内蔵レギュレターにより、出力ガス圧(0.15MPa)を一定に保ちます。電源不要です。
入力空気圧(MPa)
0.3~0.7
入力空気温度(℃)
5~50
N2ガス発生濃度
最高99.9%(0.7MPa、0.5リットル/min)
推奨N2ガス発生流量
1.0リットル/min
商品タイプ
ステーション型はんだこて
高さ(mm)
112
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-100R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,15494,808
( 104,289 )
1日目

詳細情報

基本情報

2発生器とコントローラーを一体化したコンパクトな[[窒素]]ステーションです。内蔵レギュレターにより、出力ガス圧(0.15MPa)を一定に保ちます。電源不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

N<sub>2</sub>ステーションの型番NC-100Rのページです。 型番NC-100Rに関する仕様情報を記載しております。
2ステーションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2ステーション
フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6
フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0
フィルターセット TP-100F
マルチクランプ ST-85
カートリッジセット TP-100K
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格128,1545,0005,0003413,726454
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
JANコード497520545015749752054513834975205451376497520563001649752053004074975205630023
トラスココード438-0916758-2234758-2226---
鉛フリーはんだ対応×-----
質量(g)2000-----
幅(mm)118-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング