17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気除去剤 SB-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

静電気除去剤 SB-8

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

A0300

2018年11月に販売終了となりました。

絶縁物に吹き付けて半導体被膜を形成することで、帯電を防止する静電気除去スプレー/リキッド。
【特長】
・絶縁物に塗布することにより静電気の帯電を防ぐ。
・界面活性剤を使用しておらず、湿度による影響が少なく、長時間効果が継続。
【用途】
・静電気による樹脂パーツのホコリや汚れの付着防止や塗装前の処理に。
・静電気監視区域内の作業台で発生する静電気や、プラスチック等絶縁物の静電気の対策に。
・パーツフィーダ内の静電気による部品装填不良の防止。
・ICキャリアテープ・ICキャリアチューブの静電気対策。
・運輸・物流業、機械工業、精密機械工業、電子部品製造業、自動車関連業など幅広い分野に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター
仕様
スプレー
詳細タイプ
スプレータイプ
透明
JANコード
4901792969505
トラスココード
443-0026
質量(g)
400
特長
絶縁物に塗布することにより半導体被膜を形成し、静電気の帯電を防ぎます。
用途
パーツフィーダなどの静電気除去に。
半導体被膜抵抗値(Ω)
108-10
主成分
エタノール・LPG
内容量
1本(420ml)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト