17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンディ缶用コシアミ

  • 商品タイプ
    関連品
  • 本体/オプション
    オプション
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • ノズルセットについては、取り扱いを終了しています。コシアミのみの取り扱いです。

型番:

L-KA
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-KAの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
適合機種
L-5P・L-10P用コシアミ
本体/オプション
オプション
JANコード
4989999256918
トラスココード
449-9417
質量(g)
3.000
材質1
ポリエチレン(PE)
材質
-
内容量
1個
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-KAL-KA

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質

内容量

RoHS?最小発注数量
L-5P・L-10P用コシアミ
4989999256918
449-9417
3.000
-
1個
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
218
( 240 )
1日目

詳細情報

基本情報

ハンディ缶(L-5P、L-10P)用のコシアミです。
【仕様】
・材質:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • ノズルセットについては、取り扱いを終了しています。コシアミのみの取り扱いです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディ缶用コシアミの型番L-KAのページです。 型番L-KAに関する仕様情報を記載しております。
ハンディ缶用コシアミのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディ缶用コシアミ
カラーキャップ(扁平缶用)
広口扁平缶 355
両口ポリタンク(扁平缶) ノズルなし 20L
扁平缶 コック付 容量 10L・20L
取手付 ポリ容器
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2187232,882 -3,1175,990 -360
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜2日目1日目2日目
商品タイプ関連品関連品
本体/オプションオプションオプション本体本体本体本体
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)高密度ポリエチレン(HDPE)本体:ポリエチレン(PE)本体:ポリエチレン(PE)
内容量1個1個1個-1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト