17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ステンレスバケツ 13L・15L・18L

ステンレスバケツ 13L・15L・18L
通常単価(税別)
7,2008,819
税込単価
7,9209,701
通常出荷日:1日目~2日目

オールステンレス製のバケツ。【特長】・ステンレス(SUS304)製。・ベース付き。・容量:13L/15...

詳細を確認
  • 当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

ステンレスバケツ T-MNMの寸法図

ステンレスバケツ T-MNMの寸法図

品番容量
(L)
外径×高さ
(mm)
内径×深さ
(mm)
質量
(kg)
T-MNM-13A13300×260285×2501.020
T-MNM-15A15300×305285×2931.160
T-MNM-18A18300×345285×3301.235

仕様

  • ベース付

材質

  • ステンレス(SUS304)

製造国

  • 日本

図面

T-MNM-13A

ステンレスバケツ 13L・15L・18L 図面1

T-MNM-15A

ステンレスバケツ 13L・15L・18L 図面2

T-MNM-18A

ステンレスバケツ 13L・15L・18L 図面3

型番リスト

表示件数

外径X高さ

(mm)

内径×高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

詳細容量(L)

内容量

最小発注数量
300×260
285×250
4989999240795
437-3936
1000
13
1個
1個
300×305
285×293
4989999240801
437-3944
1200
15
1個
1個
300×345
285×330
4989999240818
437-3952
1200
18
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目
7,935
( 8,729 )
1日目
8,819
( 9,701 )
2日目

詳細情報

基本情報

オールステンレス製のバケツ。
【特長】
・ステンレス(SUS304)製。
・ベース付き。
・容量:13L/15L/18L。
【用途】
・製​薬​、​化​学​系​で​の​使​用​に​最​適。

ご注意

  • 当商品は本体のみです。フタは別売りとなりますので、別途お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスバケツ 13L・15L・18Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスバケツ 13L・15L・18L
ステンレスバケツ フタ ​18−8バケット蓋
ポリペール缶 1L・2L
小型密閉容器 蓋付 DSPシリーズ
高密度ポリエチレン内装缶
ラミネートペール缶 BT-20
メーカートラスコ中山トラスコ中山アサヒペンDICプラスチックジャパンペールジャパンペール
通常価格7,200-1,485346 -1,1387,6704,193
通常出荷日1日目〜1日目2日目〜1日目〜9日目18日目
容量(L)10~19-~9~921~20
材質金属金属プラスチックプラスチック金属金属
詳細材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)----
内容量1個1枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング